CR-19-11-25

Chiusura a compressione a punti multipli, Impugnatura, Counter-clockwise 90°, Zinc Mescolare, Rivestimento in polvere nera, UL FTTA2 / FTTA8 Type 1

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo Testa Impugnatura
Rotation Counter-clockwise 90°
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Materiale impugnatura Zinc Alloy
Finitura maniglia Black Powder Coat
Class CR - Chiusura a compressione a punti multipli per esterni
Questo economico sistema di chiusura a punti multipli non presenta alcun compromesso in termini di stile, prestazioni o sicurezza e risulta ideale per applicazioni esterne dotate di guarnizione di tenuta. L’impugnatura a basso profilo, la flessibilità di installazione e il montaggio regolabile assicurano eleganza e affidabilità in una varietà di applicazioni nel settore delle telecomunicazioni, dell’elettronica e dell’industria in generale.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.