Soluzioni per le città intelligenti

Migliorate le apparecchiature delle città intelligenti

con soluzioni tecniche per l’accesso comprovate

Perché Southco?

La scelta intelligente per le infrastrutture urbane

Southco sta sviluppando soluzioni tecniche di accesso innovative, in linea con la tecnologia in evoluzione delle città intelligenti. Combiniamo la nostra eccellenza tecnica e la nostra esperienza nelle applicazioni per supportare la creazione globale di apparecchiature sicure e vantaggiose per le città intelligenti.

Innovative Access Solutions for Enterprise Computing

Applicazioni

Innovative Access Solutions for Enterprise Computing

Garantite la sicurezza delle infrastrutture per le città intelligenti

Le apparecchiature per le città intelligenti stanno diventando sempre più preziose e installate vicino agli utenti finali. Molte macchine conservano dati e celano tecnologia di prossima generazione, creando l’esigenza della massima sicurezza fisica. Southco offre numerose chiusure e serrature per soddisfare requisiti di sicurezza aggiuntivi.

OCP

Scegliete soluzioni tecniche che supportano la connettività

Le soluzioni elettroniche per l’accesso (EAS) non solo migliorano la sicurezza delle apparecchiature, ma ne consentono la connettività a sistemi software e ad altri apparati. Southco offre una varietà di serrature elettroniche intelligenti, che permettono la connettività e l’acquisizione dei dati e che possono garantire l’accesso alle apparecchiature tramite chiavi elettroniche o con un’app mobile.

BladeServerRouter

Integratevi nel panorama della città intelligente

È l’esigenza di apparecchiature progettate con cura che si abbinano anche al design industriale a guidare i requisiti delle soluzioni tecniche per le apparecchiature in ambienti urbani a traffico elevato. Southco offre chiusure e cerniere nascoste che soddisfano le sfide estetiche di design e le limitazioni di spazio, senza compromessi sulla resistenza o sulle prestazioni delle soluzioni tecniche.

PCBoardMounted

Create esperienze positive per l’utente finale

Le infrastrutture intelligenti dipendono dall’interazione positiva con l’utente. Cerniere e supporti possono promuovere un’esperienza dell’utente più sicura ed ergonomica. La tecnologia di posizionamento a coppia costante di Southco risponde alle problematiche di posizionamento di pannelli e coperchi, consentendo di installare facilmente e senza deviazioni i pannelli pesanti.

EnclosureDataCenterSecurity

Studiate per la durata dell’apparecchiatura

In aree ad alto utilizzo, la durata dell’apparecchiatura può essere massimizzata con soluzioni testate per soddisfare gli standard relativi a corrosione, ingresso e integrità delle guarnizioni. La linea di chiusure a scomparsa di Southco elimina il rischio di scassinamento delle apparecchiature, mentre le soluzioni di chiusura a più punti offrono resistenza e compressione elevate. Offriamo una gamma di materiali durevoli per i prodotti, studiati per sopportare temperature e condizioni meteorologiche variabili.

Products

Centro de recursos

3cb2b9f2fed610b14add96324f21434a2ec7f3f6ce0263eda43d2a25e3a726ce 3.131.82.143
please type in at least 2 letters...
Loading...