Cerniere a incasso

I nostri cardini incorporati offrono una soluzione elegante e discreta per le applicazioni in cui si desidera una superficie a filo o quasi a filo. Questi cardini sono progettati per essere incassati o incassati nel materiale, creando un aspetto pulito e ininterrotto mentre forniscono una funzionalità di rotazione affidabile. Dall'arredamento e mobili a involucri e pannelli di accesso, i nostri cardini incorporati combinano estetica e funzionalità per una varietà di utilizzi.

Cerniere a incasso

Caratteristiche principali:

  • Design a filo: L'installazione a mortasa consente un profilo elegante e quasi invisibile.
  • Materiali durevoli: Realizzati con metalli robusti come acciaio o ottone per una affidabilità a lungo termine.
  • Opzioni versatili: Disponibili in diversi tipi e dimensioni di cerniere per adattarsi a diverse applicazioni.

Vantaggi principali:

  • Estetica moderna: Mantiene superfici pulite e continue con un minimo hardware visibile.
  • Funzionalità affidabile: Garantisce un'apertura scorrevole e uniforme per porte, pannelli e coperchi.
  • Efficienza dello spazio: Minimizza la sporgenza delle cerniere, ottimizzando lo spazio utilizzabile.
  • Applicazioni: Le nostre cerniere incorporate sono utilizzate in una varietà di settori, tra cui mobili e arredamento, contenitori, elettronica, settore marittimo e dei trasporti, apparecchiature mediche, espositori per il retail, architettura e design.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Cerniere a incasso

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 648

Imposta ordine discendente
per pagina