AH-2E-2016A2-63
Cerniere a coppia costante pieghevoli
| Funzione | Posizionamento |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Colore | Naturale |
| Coppia in avanti | 1.80 |
| Torque Type | Asymmetric |
| Dimensione Filetto | No. 12 or M6 |
| Tipo di montaggio | A scomparsa |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | Bifold |
| Misura | Misura grande |
| Class | AH– Cerniere a coppia costante pieghevoli |
La cerniera a coppia costante pieghevole AH di Southco ingloba la tecnologia a frizione, che permette a un tavolo o ad un pannello di essere mantenuto in posizione a qualsiasi angolazione e di evitare che si apra. Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH sono dotate di un design con montaggio a filo, che occupa uno spazio applicativo minimo, consentendo al tavolo di essere piegato e riposto piatto.