P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite

Soluzione salvaspazio ideale per armadi industriali che alloggiano apparecchiature elettroniche. La maniglia pieghevole ha una sporgenza di soli 0.52 in posizione di riposo, consentendo un risparmio di spazio pari a 2.5 cm circa tra l’estensione e la retrazione completa.
P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite
Per gli armadi industriali pieni di apparecchiature elettroniche, abbiamo ideato questa maniglia pieghevole salvaspazio con una sporgenza interna di soli 0,52" in posizione ripiegata. Oltre un pollice di differenza tra la posizione ripiegata e quella sollevata si traduce in un significativo risparmio di spazio all’interno dell’armadio.
  • Queste resistenti maniglie metalliche sono caratterizzate da un look elegante e buona durata ed offrono tutti i vantaggi del design salvaspazio.
  • La resistenza incorporata della maniglia pivotante consente infinite posizioni nell’arco di movimento della maniglia (90°), crea un’immediata sensazione di qualità e previene le vibrazioni
  • La maniglia sottile (0,25" di diametro) fornisce una pratica presa e grande robustezza, risultando ideale per la maggior parte delle applicazioni
  • Ogni modello è disponibile in quattro larghezze – 40 mm, 64 mm, 96 mm e 128 mm
  • La versione con filettatura interna si fissa al pannello con viti installate nella parte posteriore
  • La versione con filettatura interna fissa il pannello con viti montate sul lato posteriore
  • Disponibile con filettatura interna o esterna per passi di filettatura M4 e 8-32
  • Disponibile in due materiali/finiture standard: alluminio con finitura nera anodizzata o acciaio cromato lucido
  • Su richiesta è disponibile anche in acciaio inox

Filettature esterne : Carico di lavoro massimo di 400 N (90 lbf). Filettature interne: Carico di lavoro massimo di 600 N (135 lbf). 

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite

Vedi come Griglia Lista

36 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina