The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Prodotti
-
Chiusure
- La gamma più ampia del settore per soddisfare la maggior parte dei requisiti applicativi
- Opzioni di limitazione dell'accesso tra cui il blocco delle chiavi, l'attrezzo protetto, l'accesso elettronico
- Disponibile in finiture resistenti alla corrosione e costruzione in acciaio inossidabile
-
Elementi di fissaggio
- I dispositivi di fissaggio imperdibili prevengono la perdita dell'hardware e garantiscono un accesso rapido
- I dispositivi di fissaggio DZUS® offrono un accesso rapido con funzionamento a 1/4 di giro
- Ampia gamma di dimensioni
-
Cerniere
- Il posizionamento costante della coppia di cerniere controlla il movimento della porta
- Le cerniere di rimozione delle porte aiutano a fornire un maggiore accesso agli interni dell'armadio
- Le cerniere a scomparsa offrono esterni puliti e migliorano la resistenza agli atti vandalici
-
Supporti per monitor
- Posizionamento intuitivo ed ergonomico del display o del touchscreen
- Basta afferrare e muovere, rilasciare e posizionare
- Nessuna manutenzione o assistenza richiesta
-
Maniglie
- Fornisce comodi punti di contatto per l'apertura, la chiusura e il sollevamento
- Modelli a montaggio superficiale, a filo e pieghevoli per adattarsi a qualsiasi applicazione
- Installazione semplice e veloce