Maniglie tubolari con montaggio a filo

I nostri maniglie a montaggio superficiale offrono una soluzione versatile e conveniente per una vasta gamma di applicazioni di trazione e presa. Queste maniglie sono progettate per un facile montaggio superficiale, eliminando la necessità di tagli complessi o installazioni incassate. Dalle porte e cassetti agli involucri e attrezzature, le nostre maniglie a montaggio superficiale forniscono una presa pratica e accessibile in vari contesti.

Maniglie tubolari con montaggio a filo

Caratteristiche principali:

  • Installazione senza attrezzi: Facilmente montato con viti o bulloni, non sono necessari strumenti specializzati o tagli.
  • Vasta varietà: Offerto in diversi stili e materiali per soddisfare diverse esigenze di design e funzionali.
  • Costruzione robusta: Progettato per resistenza e durata, ideale per un uso frequente e ambienti difficili.

Vantaggi principali:

  • Risparmio di tempo e costi: L'installazione semplificata riduce il tempo e le spese di manodopera.
  • Ampia compatibilità: Adatto per applicazioni in ambienti industriali, medici, di trasporto e commerciali.
  • Design user-friendly: La presa ergonomica garantisce un uso confortevole ed efficiente.
  • Flessibilità estetica: Disponibile in finiture e design per abbinarsi a vari stili di attrezzature o decorazioni.
  • Applicazioni: Le nostre maniglie a montaggio superficiale sono utilizzate in una varietà di applicazioni, tra cui porte, cassetti, contenitori, attrezzature industriali, attrezzature mediche, trasporti e display al dettaglio.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Maniglie tubolari con montaggio a filo

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 172

Imposta ordine discendente
per pagina