P8 - Maniglie tubolari
Queste classiche impugnature cilindriche a U offrono una soluzione molto semplice ed economica per porte e cassetti. Alte 31 mm e disponibili in quattro lunghezze, queste impugnature offrono la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni.

- I modelli standard includono alluminio anodizzato nero e acciaio cromato lucido
- Disponibili in quattro lunghezze – 30 mm, 64 mm, 96 mm e 128 mm
- I fori filettati nella maniglia sono adatti a viti di montaggio M4 o 8-32
- Disponibili anche in acciaio inox su richiesta
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: