Maniglia,Interasse fori da 128 mm (5,04"), Filettatura interna, Filettatura 10-32, Lega di alluminio, Alluminio anodizzato nero, Lucidato, Ovale, 16 X 7 mm
Queste classiche impugnature cilindriche a U offrono una soluzione molto semplice ed economica per porte e cassetti. Alte 31 mm e disponibili in quattro lunghezze, queste impugnature offrono la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.