Bracci di posizionamento per schermi

I nostri bracci per monitor offrono una soluzione versatile ed ergonomica per montare e regolare i tuoi monitor, creando uno spazio di lavoro più confortevole e produttivo. Questi bracci regolabili ti consentono di posizionare i monitor all'altezza, all'angolazione e alla distanza perfetta, riducendo lo stress su collo, schiena e occhi. Dai setup con un solo monitor alle configurazioni multi-display, i nostri bracci per monitor migliorano la tua esperienza lavorativa e massimizzano la tua efficienza.
Bracci di posizionamento per schermi

Caratteristiche principali:

  • Posizionamento regolabile: Gamma completa di movimento, inclusi altezza, inclinazione, rotazione e orientamento per una posizione personalizzata del monitor.
  • Costruzione robusta: Realizzata con materiali durevoli come alluminio o acciaio per stabilità e affidabilità a lungo termine.
  • Gestione integrata dei cavi: Mantiene i cavi organizzati e fuori dalla vista, mantenendo un ambiente di lavoro pulito e privo di ingombri.

Vantaggi principali:

  • Migliora l'ergonomia: Favorisce una postura migliore posizionando i monitor a livello degli occhi, riducendo tensioni a collo, schiena e occhi.
  • Aumenta la produttività: Migliora il comfort e la concentrazione, supportando sessioni di lavoro più lunghe ed efficienti.
  • Massimizza lo spazio sulla scrivania: Solleva i monitor per liberare spazio sulla superficie della scrivania per altre attività o strumenti.
  • Consente una facile collaborazione: Regola rapidamente le posizioni dei monitor per la condivisione dello schermo e il lavoro di squadra.
  • Applicazioni: I nostri bracci per monitor sono ideali per una varietà di ambienti e applicazioni, tra cui postazioni di lavoro in ufficio, uffici domestici, configurazioni di gioco, sale di controllo, settore sanitario, studi di design, montaggio video e produzione.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Bracci di posizionamento per schermi

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 353

Imposta ordine discendente
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-D32-20C233-50

    Braccio inclinabile

  3. AV-D32-20C239-76

    Braccio inclinabile

  4. AV-D32-72W142-76

    Latch

  5. AV-B30-10K243-76

    Latch

  6. AV-D32-20C237-76

    Braccio inclinabile

  7. AV-B30-23A243-50

    Latch

  8. AV-B30-10K263-50

    Latch

  9. AV-D32-72W142-50

    Latch

  10. AV-B30-10K263-76

    Latch

  11. AV-D32-20C239-50

    Braccio inclinabile

  12. AV-D32-20C233-76

    Braccio inclinabile

  13. AV-D32-20C238-50

    Braccio inclinabile

  14. AV-D32-20C237-50

    Braccio inclinabile

  15. AV-B30-40XG6-50

    Latch

per pagina