AV - Bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale e a doppia estensione (Serie C, V e W)

I bracci dinamici (Serie C), i bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale (Serie V) e i bracci a doppia estensione con articolazione verticale (Serie W) di Southco forniscono una tecnologia di controllo della posizione che permette loro di funzionare efficientemente in applicazioni che richiedono soluzioni stabili e robuste, per resistere alla pressione esercitata dalle dita durante l'utilizzo delle funzioni a sfioro, alle vibrazioni e ai carichi pesanti. Questi bracci regolabili in altezza sono dotati di posizionamento facile a coppia costante, che permette regolazioni complete in inclinazione, oscillazione e traslazione e l’estensione della lunghezza per massimizzare la portata.
AV - Bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale e a doppia estensione (Serie C, V e W)
Le serie C, V e W presentano un design a braccio singolo e a braccio doppio regolabile in altezza, che offre opzioni di montaggio flessibili.
  • Funzionalità di articolazione verticale regolabile in base all'altezza desiderata dall'utente
  • Braccio doppio oscillante e allungabile per massimizzare l'estensione
  • Altezza regolabile, capacità di sostenere pesi elevati per supportare monitor pesanti
  • Tecnologia di posizionamento integrata per forze di regolazione controllate
  • Servizio affidabile che elimina la necessità di regolazioni o manutenzioni costanti
  • Aspetto pulito grazie ai copricanalina integrati
  • Tempi di installazione minimi e lunga durata
  • Per schermi con un peso fino a 10 kg
  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Opzioni di montaggio multiple (anche personalizzabili)
  • Forza di azionamento personalizzabile
  • Opzioni di bloccaggio con sblocco a pressione
  • Intervallo di peso ottimale da 1 kg (2,2 lb) a 13 kg (28 lb)
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AV - Bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale e a doppia estensione (Serie C, V e W)

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 102

Imposta ordine discendente
  1. AV-D32-20C233-50

    Braccio inclinabile

  2. AV-D32-20C239-76

    Braccio inclinabile

  3. AV-D32-72W142-76

    Latch

  4. AV-D32-20C237-76

    Braccio inclinabile

  5. AV-D32-72W142-50

    Latch

  6. AV-D32-20C233-76

    Braccio inclinabile

  7. AV-D32-20C239-50

    Braccio inclinabile

  8. AV-D32-20C238-50

    Braccio inclinabile

  9. AV-D32-20C237-50

    Braccio inclinabile

  10. AV-D32-79W142-76

    Latch

  11. AV-D32-72W162-76

    Latch

  12. AV-D32-79W142-50

    Latch

  13. AV-D32-20C238-76

    Braccio inclinabile

  14. AV-D32-20C236-76

    Braccio inclinabile

  15. AV-D32-30V162-76

    Latch

  16. AV-D32-79W141-76

    Latch

  17. AV-D32-20C236-50

    Braccio inclinabile

  18. AV-D32-79W161-76

    Latch

  19. AV-D32-20C235-76

    Braccio inclinabile

Pagina
per pagina