AV-D32-61WC132-50
Supporto inclinabile, AV-D32, Altezza regolabile, Double Arm, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | Locking |
| Schermo di movimento | Height Adjusting, Double Arm |
| Tipo di montaggio | Table Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV - Braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W) |
Il braccio doppio allungabile con articolazione verticale (Serie W) di Southco fornisce una tecnologia di posizionamento integrata, che permette al braccio di funzionare efficacemente in applicazioni che necessitano di una maggiore lunghezza per massimizzare l'estensione. La Serie W regolabile in altezza resiste alla pressione esercitata dalle dita durante l'utilizzo delle funzioni a sfioro, alle vibrazioni e ai carichi pesanti, ed è facilmente posizionabile con una sola mano.