CHIUSURE

  • Chiusure A Compressione

    Chiusure a compressione
    • Comprimono le porte dotate di guarnizioni e a tenuta con un semplice movimento, soddisfano i requisiti NEMA/IP
    • Serrano in modo sicuro per eliminare rumori e vibrazioni
    • Disponibili con le opzioni di azionamento a mano, con attrezzo e con chiave per soddisfare i requisiti di sicurezza dell'applicazione
    Centro risorse
  • Chiusure A Camma

    Chiusure a camma
    • Funzionamento semplice con un quarto di giro per la chiusura di porte
    • Le versioni regolabili consentono all'utente di personalizzare l'applicazione
    • Le versioni con guarnizioni sono omologate NEMA/IP
    Centro risorse
  • Chiusure A Spinta

    Chiusure a spinta
    • L'intuitivo funzionamento a spinta tiene ferme le porte in sicurezza
    • L'ampia gamma di opzioni di azion-amento fornisce un accesso facile per l'utente
    • Installazione semplice a foro singolo
    Centro risorse
  • Sistemi A Chiusura Rotativa

    Sistemi a chiusura rotativa
    • Chiusura a scomparsa con azionamento a spinta su uno o più punti della porta
    • L'azionamento remoto consente il posiziona-mento indipendente di chiusura e attuatore
    • Elevata resistenza e prestazioni affidabili in applicazioni difficili
    Centro risorse
  • Chiusure A Trazione

    Chiusure a trazione
    • Fissano e tengono due pannelli insieme
    • Assicurano contro vibrazioni e disallineamento dei pannelli
    • Ampia varietà di stili e misure per adattarsi a requisiti di forza variabili
    Centro risorse
  • Maniglie Girevoli E Sistemi A Punti Multipli

    Maniglie girevoli e sistemi a punti multipli
    • Forniscono la chiusura a punti multipli intorno a una porta con un singolo azionamento
    • Ottimizzano la tenuta ed eliminano punti di leva, flessioni e vibrazioni della porta
    • Ampia gamma di stili di attuatori adatti per armadi da interni ed esterni
    Centro risorse
  • Serrature Per Porte Di Ingresso

    Serrature per porte di ingresso
    • Ferramenta per porte studiata per sopportare ambienti nautici difficili
    • Adatta per porte di cabine o di accesso e applicazioni su ponti
    • Fornisce prestazioni, design e stile
    Centro risorse
  • Soluzioni D’accesso Elettroniche

    Soluzioni d’accesso elettroniche
    • Chiusura e blocco intelligenti
    • Controllo e monitoraggio remoti dell' accesso
    • Gestione semplificata delle chiavi
    Centro risorse
  • Serrature

    Serrature
    • Si azionano con una semplice rotazione di 90 gradi
    • Opzioni di azionamento con chiave, attrezzo e manuale
    • Opzioni di serraggio regolabili per compensare la variazione
    Centro risorse

Chiusure - domande frequenti

Quali sono i diversi tipi di chiusure?

I tipi di chiusure disponibili sono vari, ognuno per applicazioni ed esigenze specifiche. La loro conoscenza può aiutare nella scelta del modello migliore per il proprio progetto.

Come posso scegliere la chiusura giusta per il mio progetto?

La scelta della chiusura ideale per il proprio progetto è una decisione fondamentale, frutto di varie considerazioni chiave. Per assicurare che funzionalità ed estetica siano allineate, seguite queste semplici fasi:

  1. Stabilite le esigenze del vostro progetto (ad es. sicurezza, facilità d’uso o resistenza alle vibrazioni). Questa comprensione iniziale farà da guida per le decisioni future.
  2. Scoprite la gamma diversificata di tipi di chiusure (vedere in alto). Scegliete il tipo più adatto alle esigenze del vostro progetto e alla destinazione d’uso.
  3. Tenete a mente l’ambiente di utilizzo della chiusura quando scegliete il materiale. La chiusura deve fornire prestazioni ottimali tenendo conto delle condizioni in cui è utilizzata.
  4. Definite il livello di sicurezza richiesto. Accesso rapido, chiusura a chiave o controllo elettronico? Lo definite dalla forza della chiusura stessa o tenendo traccia di chi ha accesso in un determinato momento? Assicuratevi che la chiusura soddisfi tale livello.
  5. Considerate la facilità d’uso. Se la chiusura è utilizzata da un gran numero di utenti, date la priorità a un design intuitivo e di lunga durata per avere prestazioni costanti a lungo termine.

Considerando con attenzione questi fattori, potete selezionare con sicurezza una chiusura che si adatti senza problemi agli obiettivi e alle specifiche del vostro progetto.

E se ho bisogno di qualcosa di più personalizzato?

Southco offre anche soluzioni di chiusura su misura e modificate per soddisfare requisiti specifici. Siamo specializzati in soluzioni tecniche di accesso e collaboriamo con i clienti per sviluppare soluzioni su misura che soddisfino esigenze particolari.

Se state prendendo in considerazione la possibilità di una chiusura su misura per il vostro progetto, contattate il nostro team di esperti qui.

Possiamo fornirvi informazioni sulle nostre capacità di personalizzazione, sui processi di progettazione e sul modo in cui possiamo lavorare con voi per creare una soluzione di chiusura perfettamente in linea con la vostra applicazione.

 

È possibile utilizzare le chiavi per le chiusure?

Sì, possono essere dotate di sistemi con serratura e chiave per aumentare la sicurezza. Le chiusure con serratura e chiave sono utilizzate in applicazioni come armadi, porte e vani in cui è necessario un accesso controllato.

Le opzioni includono “codifica differenziata” (ogni chiusura ha una propria chiave), “chiusura uguale” (più chiusure condividono la stessa chiave) e “chiusura con master” (chiavi individuali più una chiave master per tutte). Questa funzione aggiuntiva fornisce un ulteriore livello di protezione che va oltre i meccanismi di chiusura base.

a4c0db5fed09999c2236b9825e5218590947a9d2ef28f7035097d3b981fa5505 18.224.64.19
please type in at least 2 letters...
Loading...