10/38 - Rivetti a espansione

Fissate in modo solido e permanente diversi materiali - metallo, legno e muratura – con gli economici rivetti ad espansione Southco, disponibili con montaggio a foro passante e cieco. I rivetti ad espansione sono facili da montare e smontare, risultando pertanto ideali per il lavoro su campo e in grado di ridurre notevolmente i costi totale di installazione e disintallazione.
10/38 - Rivetti a espansione
Tutti i rivetti ad espansione Southco sono facili da installare, indipendentemente dalla dimensione e dallo stile. Basta inserirli in un foro e servirsi di un martello o di un attrezzo pneumatico per portare la spina a filo con la parte superiore del rivetto. La spina spinge e apre i denti del rivetto al di sotto o all’interno del materiale, assicurando un perfetto ancoraggio. Una volta installato, il rivetto non presenta alcuna sporgenza, eliminando pertanto il rischio di impigliamenti.
  • La forza di giunzione esercitata dal rivetto al momento dell’installazione tiene i materiali saldamente uniti
  • Disponibile in sei diametri e numerose lunghezze per adattarsi ad un’ampia varietà di requisiti specifici di materiale e dimensioni
  • Alluminio e acciaio inox sono resistenti alla corrosione e forniscono prestazioni eccellenti e durature anche in applicazioni destinate agli ambienti esterni
  • I design antimanomissione impediscono perforazione e trapanatura
  • I modelli con alberino lungo sono espressamente ideati per il fissaggio su muratura
  • Il modello per pianali di carrelli consente la sostituzione rapida dei pianali in compensato
  • Il serraggio utile si adatta a spessori compresi tra 1,2 mm e 36,1 mm

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:  

 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 10/38 - Rivetti a espansione

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 135

Imposta ordine discendente
per pagina