Rivetti a espansione

I nostri rivetti forniscono una solida, permanente e conveniente soluzione di fissaggio per una vasta gamma di applicazioni. Questi fissaggi versatili offrono un modo affidabile per unire materiali insieme, creando una connessione resistente e duratura. Dai lavori di costruzione pesante all'elettronica delicata, i rivetti offrono un metodo di fissaggio collaudato e affidabile.
Rivetti a espansione

Caratteristiche principali:

  • Fissaggio permanente: I rivetti creano giunti robusti e duraturi che non possono essere facilmente disfatti.
  • Installazione semplice: Facile da installare con gli strumenti giusti, semplificando il processo.
  • Varie opzioni di materiali: Disponibili in diversi tipi e materiali (alluminio, acciaio, acciaio inossidabile) per soddisfare esigenze specifiche.

Vantaggi principali:

  • Giunti robusti e durevoli: Crea connessioni eccezionalmente forti e durevoli capaci di resistere a carichi elevati, vibrazioni e forze di taglio.
  • Alta resistenza al taglio: Resiste alle forze di taglio, rendendoli ideali per applicazioni strutturali e giunti portanti.
  • Antimanomissione: Fornisce una soluzione di fissaggio antimanomissione, poiché non possono essere facilmente disfatti senza strumenti specializzati.
  • Applicazioni: Adatti a una vasta gamma di settori e utilizzi, tra cui edilizia, aerospaziale, automobilistica, cantieristica navale, elettronica, lavorazione di lamiere e macchinari pesanti.

Esplora la nostra vasta selezione di rivetti e trova la soluzione di fissaggio permanente perfetta per le esigenze specifiche del tuo progetto.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Rivetti a espansione

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 135

Imposta ordine discendente
per pagina