38-106-10-16

Rivetti a espansione

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio
Finitura Naturale
Colore Lucido
Tipo Testa Testa tonda Universale
Pin Material Lega di alluminio
Diametro stelo 4.8 mm
Class 10/38 – Rivetti a espansione
Fissate in modo solido e permanente diversi materiali - metallo, legno e muratura – con gli economici rivetti ad espansione Southco, disponibili con montaggio a foro passante e cieco. I rivetti ad espansione sono facili da montare e smontare, risultando pertanto ideali per il lavoro su campo e in grado di ridurre notevolmente i costi totale di installazione e disintallazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.