AV-D32-30V132-76

Supporto inclinabile, Altezza regolabile, Singolo Arm, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica, Bianco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Max Display Load 10.00
Materiale Lega di alluminio
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Bianco
Opzioni di chiusura Senza serratura
Schermo di movimento Height Adjusting, Single Arm
Tipo di montaggio Table Mount with Wire Cutout
Serie AV-D32
Class AV - Bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale e a doppia estensione (Serie C, V e W)
I bracci dinamici (Serie C), i bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale (Serie V) e i bracci a doppia estensione con articolazione verticale (Serie W) di Southco forniscono una tecnologia di controllo della posizione che permette loro di funzionare efficientemente in applicazioni che richiedono soluzioni stabili e robuste, per resistere alla pressione esercitata dalle dita durante l'utilizzo delle funzioni a sfioro, alle vibrazioni e ai carichi pesanti. Questi bracci regolabili in altezza sono dotati di posizionamento facile a coppia costante, che permette regolazioni complete in inclinazione, oscillazione e traslazione e l’estensione della lunghezza per massimizzare la portata.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.