AV-D32-30V121-76
Supporto inclinabile, Altezza regolabile, Singolo Arm, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica, Bianco
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Bianco |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Schermo di movimento | Height Adjusting, Single Arm |
| Tipo di montaggio | Table Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV - Bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale e a doppia estensione (Serie C, V e W) |
I bracci dinamici (Serie C), i bracci inclinabili, traslabili e oscillabili con articolazione verticale (Serie V) e i bracci a doppia estensione con articolazione verticale (Serie W) di Southco forniscono una tecnologia di controllo della posizione che permette loro di funzionare efficientemente in applicazioni che richiedono soluzioni stabili e robuste, per resistere alla pressione esercitata dalle dita durante l'utilizzo delle funzioni a sfioro, alle vibrazioni e ai carichi pesanti. Questi bracci regolabili in altezza sono dotati di posizionamento facile a coppia costante, che permette regolazioni complete in inclinazione, oscillazione e traslazione e l’estensione della lunghezza per massimizzare la portata.