AV - Doppio braccio allungabile (Serie D)

Il doppio braccio allungabile (Serie D) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono dispositivi stabili e robusti. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.

AV - Doppio braccio allungabile (Serie D)

Il doppio braccio allungabile (Serie D) consente di posizionare e orientare gli schermi pesanti in modo semplice e affidabile anche nelle applicazioni più complesse. Il braccio Serie D viene fornito completamente assemblato per ridurre al minimo il tempo di installazione e può essere impostato con precisione in base alla forza di regolazione richiesta dall'utente.

  • Braccio allungabile a doppia traslazione per massimizzare lo sbraccio
  • Tecnologia di controllo della posizione integrata per una forza di regolazione controllata
  • Massima affidabilità, nessuna regolazione o manutenzione continua<
  • Estetica gradevole grazie alle coperture integrate delle canaline
  • Installazione rapida, lunga durata di esercizio
  • Adatto a schermi fino a 18 kg di peso
  • Disponibili in varie lunghezze (anche personalizzabili)
  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Varie opzioni di montaggio (anche personalizzabili)
  • Gamma peso ottimale: da 1 kg a 18 kg
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando AV - Doppio braccio allungabile (Serie D)

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 90

Imposta ordine discendente
  1. AV-D32-46D162-76

    Latch

  2. AV-D32-46D141-50

    Latch

  3. AV-D32-46D142-50

    Latch

  4. AV-D40-65D163-50

    Latch

  5. AV-D40-65D174-50

    Latch

  6. AV-D40-65D164-50

    Latch

  7. AV-D40-65D164-76

    Latch

  8. AV-D40-50D164-76

    Latch

  9. AV-D32-46D162-50

    Latch

  10. AV-D40-50D161-50

    Latch

Pagina
per pagina