P8-096-38-M4Q-15
Maniglia, Interasse fori da 96 mm (3,78"), Filettatura interna, Filettatura M4, Lega di alluminio, Alluminio anodizzato nero, Nero, Ovale, 11 x 7 mm
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Alluminio anodizzato nero |
| Colore | Nero |
| Dimensione Filetto | M4 X 0,7 |
| Installazione | Filettatura interna |
| Dimensione pomello | 96.00 |
| Class | P8 - Maniglie tubolari |
Queste classiche impugnature cilindriche a U offrono una soluzione molto semplice ed economica per porte e cassetti. Alte 31 mm e disponibili in quattro lunghezze, queste impugnature offrono la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni.