B8-66-3
Maniglia Grab, Misura grande, Montaggio Anteriore, ABS plasticaa, Nero,
| Materiale | ABS Plastic |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Dimensione Filetto | Vite autofilettante |
| Tipo di montaggio | Montaggio Anteriore |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Misura | Misura grande |
| Class | B8 – Maniglie Grab |
Coniugate stile e robustezza scegliendo queste ampie maniglie che offrono una presa pratica e robusta per il sollevamento o l’oscillazione di porte pesanti. Entrambe le maniglie sono resistenti alla corrosione e combinano la praticità del montaggio anteriore o posteriore con l’estetica della viteria a scomparsa.