B8-DHURI-92

Maniglia di presa, Montaggio Anteriore, Plastica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Finitura Naturale
Colore Nero
Class B8 – Maniglie Grab
Coniugate stile e robustezza scegliendo queste ampie maniglie che offrono una presa pratica e robusta per il sollevamento o l’oscillazione di porte pesanti. Entrambe le maniglie sono resistenti alla corrosione e combinano la praticità del montaggio anteriore o posteriore con l’estetica della viteria a scomparsa.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.