P9-064-28-T-31A00F

Impugnatura, Interasse fori da 64 mm (2,52 pollici), Plastica, Naturale, Blu

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Finitura Naturale
Colore Blu
Class P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite
Soluzione salvaspazio ideale per armadi industriali che alloggiano apparecchiature elettroniche. La maniglia pieghevole ha una sporgenza di soli 0.52 in posizione di riposo, consentendo un risparmio di spazio pari a 2.5 cm circa tra l’estensione e la retrazione completa.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.