P9-096-40-08N-11-3
Maniglia, 96 mm Dimensione pomello, Filettatura interna, 8-32 Dimensione Filetto, Alluminio anodizzato nero, Lucido
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Alluminio anodizzato nero |
| Colore | Lucido |
| Dimensione Filetto | 8-32 |
| Installazione | Filettatura interna |
| Class | P9 - Maniglie con piegatura a 90° in posizioni infinite |
Soluzione salvaspazio ideale per armadi industriali che alloggiano apparecchiature elettroniche. La maniglia pieghevole ha una sporgenza di soli 0.52 in posizione di riposo, consentendo un risparmio di spazio pari a 2.5 cm circa tra l’estensione e la retrazione completa.