G7-6A-3P-1

Cerniera Bistabile

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acetal-Copolymer
Finitura Naturale
Colore Nero
Coppia in avanti 0.03
Coppia invertita 0.03
Installazione A scatto
Serie Bi-Stable
Class G7 - Cerniere a incasso bistabili
Funzionalità bistabile e invisibile in grado di spingere insieme i componenti incernierati e portarli in una delle due posizioni fissate su un angolo di 180 gradi. Il pratico design “flip style” espressamente progettato per piccoli sportelli e coperchi di accesso, la cerniera G7 consente ai clienti di integrare l’affidabilità del posizionamento nelle piccole applicazioni in plastica stampata in una soluzione rapida, intuitiva e in grado di offrire un ottimo rapporto costo-efficacia. Questa soluzione testata e compatta riduce i tempi morti associati agli interventi di manutenzione e offre prestazioni affidabili che in molti casi superano in durata il ciclo operativo dell’applicazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.