AH-2E-1208A2-24
Cerniera articolata a coppia costante, 0,6N⋅m Coppia, Acciaio inox, Lucido
| Funzione | Posizionamento |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inox |
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Coppia in avanti | 0.60 |
| Coppia invertita | 0.60 |
| Torque Type | Symmetric |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | Bifold |
| Misura | Intermedia |
| Class | AH– Cerniere a coppia costante pieghevoli |
La cerniera a coppia costante pieghevole AH di Southco ingloba la tecnologia a frizione, che permette a un tavolo o ad un pannello di essere mantenuto in posizione a qualsiasi angolazione e di evitare che si apra. Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH sono dotate di un design con montaggio a filo, che occupa uno spazio applicativo minimo, consentendo al tavolo di essere piegato e riposto piatto.