CB - LIFT-A-SYST® Cerniere controbilanciate

La serie di cerniere controbilanciate LIFT-A-SYST® neutralizza il peso di pannelli e coperchi pesanti, fornendo un controllo del posizionamento affidabile per un'ampia gamma di applicazioni. Le cerniere controbilanciate CB contrastano la forza di gravità verso il basso e forniscono un controllo preciso durante l'apertura e la chiusura di pannelli pesanti, consentendone l'abbassamento e il sollevamento senza fatica.

Avviso di sicurezza importante: i componenti sottoposti a tensione elastica possono causare gravi lesioni. Non smontare l'unità. Nessuna parte riparabile dall'utente. Ispezionare periodicamente i componenti di montaggio.

CB - LIFT-A-SYST® Cerniere controbilanciate

Le cerniere controbilanciate LIFT-A-SYST® forniscono un controllo preciso durante l'apertura e la chiusura di pannelli pesanti, riducendo i problemi di sicurezza e affidabilità e,al contempo, migliorando l'ergonomia per l'utente finale.

  • Controlla il movimento neutralizzando il peso del pannello
  • Facilita il sollevamento e il controllo della posizione
  • Migliora la sicurezza e il funzionamento ergonomico
  • Design compatto per il montaggio all'interno di armadi
  • Lunga durata per ridurre i costi di installazione e di garanzia
  • Elevata resistenza alle vibrazioni per applicazioni difficili
  • La struttura resistente alla corrosione sopporta ambienti caldi e freddi
  • Mantiene una prestazione costante senza manutenzione o ri-regolazione
   
  • Struttura regolabile per un funzionamento personalizzato
  • Disponibile in un'ampia gamma di intervalli di coppia
  • Regolabile all'interno degli intervalli di coppia specifici

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando CB - LIFT-A-SYST® Cerniere controbilanciate

Vedi come Griglia Lista

19 articoli

Imposta ordine discendente
  1. CB-11-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  2. CB-10-100-10

    Latch

  3. CB-21-105-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  4. CB-22-105-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  5. CB-12-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  6. CB-21-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  7. CB-21-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  8. CB-21-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  9. CB-22-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  10. CB-11-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  11. CB-21-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  12. CB-22-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  13. CB-11-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  14. CB-12-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  15. CB-12-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  16. CB-22-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  17. CB-22-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  18. CB-11-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  19. CB-12-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

per pagina