CB-12-104-00-10

LIFT-A-SYST® Latch

Avviso di sicurezza importante: i componenti sottoposti a tensione elastica possono causare gravi lesioni. Non smontare l'unità. Nessuna parte riparabile dall'utente. Ispezionare periodicamente i componenti di montaggio.
Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Aluminum
Finitura Alluminio anodizzato nero
Colore Nero
Tipo di montaggio Right
Foro di montaggio Filettatura M6
Max Lift Assistance 24.90
Class CB – LIFT-A-SYST® Cerniere controbilanciate

La serie di cerniere controbilanciate LIFT-A-SYST® neutralizza il peso di pannelli e coperchi pesanti, fornendo un controllo del posizionamento affidabile per un'ampia gamma di applicazioni. Le cerniere controbilanciate CB contrastano la forza di gravità verso il basso e forniscono un controllo preciso durante l'apertura e la chiusura di pannelli pesanti, consentendone l'abbassamento e il sollevamento senza fatica.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :