Attuatori e sistemi integrati

I nostri Attuatori e Sistemi Integrati offrono soluzioni automatizzate per la nostra gamma di sistemi di chiusura a maniglia girevole e multipunto, migliorando la comodità, la sicurezza e l'efficienza. Questi sistemi innovativi si integrano perfettamente con il nostro hardware, offrendo un controllo intelligente e una gestione degli accessi. Dai cabinet industriali e pannelli di accesso alle porte pesanti e agli involucri di sicurezza, i nostri Attuatori e Sistemi Integrati garantiscono prestazioni affidabili e un controllo comodo.

Attuatori e sistemi integrati

Caratteristiche principali:

  • Funzionamento automatizzato: Consente il controllo a pulsante per un bloccaggio/sbloccaggio rapido e semplice.
  • Integrazione del controllo degli accessi: Supporta l'autenticazione dell'utente per una sicurezza elevata.
  • Sistemi personalizzabili: Configurabili per adattarsi a esigenze operative o infrastrutturali specifiche.

Vantaggi principali:

  • Convenienza senza mani: Riduce lo sforzo manuale e semplifica l'accesso.
  • Sicurezza più forte: Impedisce l'ingresso non autorizzato tramite il controllo degli accessi integrato.
  • Efficienza operativa: Velocizza i flussi di lavoro e riduce le richieste di manodopera.
  • Accessibilità migliorata: Agevola l'ingresso per gli utenti con sfide di mobilità.
  • Applicazioni: I nostri Attuatori e Sistemi Integrati sono utilizzati in combinazione con i nostri Sistemi di Chiusura Multipunto in una vasta gamma di applicazioni, tra cui contenitori, porte e cancelli, trasporti, sistemi HVAC, attrezzature agricole, refrigerazione commerciale, recinti di sicurezza e applicazioni personalizzate.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Attuatori e sistemi integrati

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 468

Imposta ordine discendente
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. CR-843-01-26

    Asta guida

  4. M3-185

    Latch

  5. M3-125

    Latch

  6. M4-10-123-20

    Latch

  7. M4-30-100

    Latch

  8. M4-20-125-20

    Latch

  9. E2-93-102

    Latch

  10. M4-10-131-20

    Latch

  11. E2-92-102

    Latch

per pagina