M3 - Sistemi di chiusura a compressione a punti multipli
Il sistema M3 utilizza vari meccanismi di chiusura sopra il punto morto per ottimizzare la compressione e distribuirla uniformemente lungo il bordo della porta. Disponibile con varie design di maniglie eleganti e a filo, questo sistema può essere installato per soddisfare gli standard di tenuta ambientale o EMC.

Un sistema M3 completo è composto da un attuatore, due o più chiusure remote a compressione e una o due aste esagonali. Le aste di azionamento esagonali corrono per tutta la lunghezza della porta dell’armadio industriale per consentire l’azionamento simultaneo di più chiusure da un unico punto di attuazione.
- Le chiusure possono essere posizionate in qualunque punto dell’asta di azionamento esagonale
- Ogni punto di chiusura remoto esercita una compressione di 5 mm
- Facile da azionare: basta tirare la maniglia
- Protezione dei meccanismi di chiusura interni mediante guarnizione per adattare il sistema alle applicazioni esterne
- Disponibile con molteplici tipi di attuazione: manuale, attrezzo o chiave
- I meccanismi di chiusura consentono di regolare il serraggio utile in base ai requisiti dell’applicazione
- Gli agganci opzionali offrono una gamma di serraggi utili da 15 mm a 30 mm
- L’attuatore con impugnatura sollevabile consente di montare la staffa del lucchetto sui meccanismi di bloccaggio integrati
- Disponibili con guarnizioni opzionali per garantire tenuta ambientale o EMC
- Carico di lavoro statico massimo: 890 N
- Se montati con idonee guarnizioni, gli attuatori sollevabili, a levetta e a pulsante sono conformi ai requisiti delle applicazioni NEMA 4, IP-66 o EMC.
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI