M3-40-171-25
chiusura a compressione a punti multipli attuatore, A lucchetto, Azionatore a Maniglia a leva, Chiave Bellcore Electronics, Lega di zinco, Nero
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
|---|---|
| Opzioni di chiusura | Chiave Bellcore Electronics |
| Tipo di attuatore | Azionatore a Maniglia a leva |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M3 - Sistemi di chiusura a compressione a punti multipli |
Il sistema M3 utilizza vari meccanismi di chiusura sopra il punto morto per ottimizzare la compressione e distribuirla uniformemente lungo il bordo della porta. Disponibile con varie design di maniglie eleganti e a filo, questo sistema può essere installato per soddisfare gli standard di tenuta ambientale o EMC.