M3-91

chiusura a compressione a punti multipli attuatore, Serratura a chiave, Maniglia a Pulsante, Lega di zinco, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo di attuatore Maniglia a Pulsante
Class M3 - Sistemi di chiusura a compressione a punti multipli
Il sistema M3 utilizza vari meccanismi di chiusura sopra il punto morto per ottimizzare la compressione e distribuirla uniformemente lungo il bordo della porta. Disponibile con varie design di maniglie eleganti e a filo, questo sistema può essere installato per soddisfare gli standard di tenuta ambientale o EMC.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.