H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole

Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.
H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole
Selezionando singolarmente i vari tipi di componenti di questa versatile chiusura, si accresce notevolmente la flessibilità ed è possibile adattare la chiusura ad armadi di qualunque stile e dimensione. Le camme leggermente scalettate e l’opzione Rod-Roller per le applicazioni con chiusura a punti multipli aiutano a bloccare meglio le porte degli armadi esercitando una lieve compressione che riduce rumori e vibrazioni.
  • Il design pratico e leggero della maniglia estraibile è realizzato in nailon caricato vetro per garantire durata e resistenza alla corrosione
  • Disponibile con molteplici opzioni di camma per adattarsi a serraggi utili compresi tra 4,5 mm e 42,5 mm
  • La chiusura si adatta a pannelli di spessore compreso tra 1,5 mm e 3,0 mm
  • Il cilindro della serratura si adatta a serrature con profilo DIN standard e Southco PK per aumentare la sicurezza dell’applicazione
  • Le aste di chiusura a punti multipli sono disponibili nella versione Rod-Roller e nella versione standard con punte coniche
  • I cilindri DIN e i cilindri PK standard Southco offrono molteplici opzioni di codice chiave con centinaia di codici standard e personalizzabili
  • Il cilindro è compatibile con le serrature DIN adottate obbligatoriamente in alcune applicazioni europee

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-39 di 269

Imposta ordine discendente
per pagina