E5-6713
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 21.5 mm Gamma di serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Grip - Maximum (mm) | 21.50 |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole |
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.