H3-66-577-071
Chiusura Maniglia girevoli, Misura grande - 150 mm (5.9 in), Maniglia di blocco/sblocco, Singolo o Tre - Punti, 8 mm Triangle DIN, Non a Tenuta, fibra di vetro in Nylon, Nero
| Materiale | fibra di vetro in Nylon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | 8 mm Triangle DIN |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Staffa per lucchetto secondario | No |
| Tipo | Large - 150 mm (5.9 in) |
| Class | H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole |
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.