A5-81-301-71
chiusura a punti multipli asta, accessorie
| Materiale | fibra di vetro in Nylon |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Tipo guida asta | Fixed |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | H3 - Sistema di chiusura a punti multipli con maniglia girevole |
Questa soluzione combina la praticità delle chiusure per porte a battente comunemente impiegate sugli armadi all’eccezionale versatilità delle chiusure a uno o più punti per offrire un’ampia gamma di dimensioni di serraggio utile. Inoltre, questa chiusura è fornita con serratura per incrementare la sicurezza dell’applicazione. Resistente, leggera ed economica, questa chiusura è adatta ad armadi di tutte le dimensioni.