A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta tonda
Opzione aggiuntiva semplice ed economica per molte chiusure a un punto Southco, questi sistemi di chiusura ad asta fissa possono essere integrate nel design originale dell’armadio industriale o montate in retrofit. La maggiore dei punti di chiusura posizionati alle estremità offrono maggiore sicurezza e robustezza in caso di porte piuttosto lunghe, eliminando punti facilmente soggetti a manomissioni e riducendo problemi causati da deformazioni e vibrazioni.

Il chiavistello del sistema di chiusura a punti multipli A5 offre semplicità di installazione e azionamento.
- Il sistema completo comprende una chiusura/attuatore e due gruppi completi di aste (asta, guide, staffe per l’aggancio e viteria di montaggio)
- Sistema a due o tre punti di chiusura controllato mediante un unico punto di attuazione
- I sistemi con azionamento ad asta possono essere usati con varie chiusure, tra cui a camma e a compressione
- Aste di lunghezze standard in stock; disponibili in altre lunghezze su ordinazione
- Disponibili con serratura o lucchetto opzionali per aumentare la sicurezza dell'installazione
- Classe di infiammabilità per le guide dell’asta e le staffe dell’aggancio UL94-V2
Aste in acciaio, punta a proiettile e opzioni a rullo, conformi a GR-487
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI