A5-95-102

Riscontroperchiusurarotativa, Montaggiosuastatonda, Acciaio, Lastradizinco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato più la guarnizione
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Tipo di accessorio Riscontro
Class A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta tonda
Opzione aggiuntiva semplice ed economica per molte chiusure a un punto Southco, questi sistemi di chiusura ad asta fissa possono essere integrate nel design originale dell’armadio industriale o montate in retrofit. La maggiore dei punti di chiusura posizionati alle estremità offrono maggiore sicurezza e robustezza in caso di porte piuttosto lunghe, eliminando punti facilmente soggetti a manomissioni e riducendo problemi causati da deformazioni e vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.