Aste multipunto

I nostri steli multipunto sono componenti cruciali nei sistemi di chiusura multipunto, fornendo il collegamento critico tra l'attuatore e i vari punti di bloccaggio. Questi steli precisamente progettati traducono il movimento rotativo o lineare dell'attuatore in un bloccaggio o sbloccaggio simultaneo in più posizioni, garantendo una chiusura costante e affidabile. Dai contenitori industriali e armadi alle porte pesanti e ai pannelli di accesso, i nostri steli multipunto offrono prestazioni affidabili e un'azione di bloccaggio uniforme.

Aste multipunto

Caratteristiche principali:

  • Ingegneria di precisione: Realizzato con tolleranze strette per un'interazione regolare e consistente con i punti di bloccaggio.
  • Materiali ad alta resistenza: Realizzato in acciaio robusto, acciaio inossidabile o leghe per resistere a un uso impegnativo.
  • Configurazioni flessibili: Offerto in vari stili e lunghezze per soddisfare esigenze applicative specifiche.

 

Vantaggi principali:

  • Bloccaggio costante: Garantisce un'interazione sicura su tutti i punti di bloccaggio.
  • Sicurezza aumentata: Aiuta a prevenire l'accesso non autorizzato con un'azione di bloccaggio affidabile.
  • Operazione razionalizzata: Consente a più serrature di bloccare o sbloccare con un'unica azione.
  • Applicazioni: I nostri steli multipunto sono utilizzati insieme ai nostri sistemi di chiusura multipunto in una vasta gamma di applicazioni, tra cui armadi e porte, trasporti, sistemi HVAC, attrezzature agricole, refrigerazione commerciale, recinti di sicurezza e applicazioni personalizzate.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Aste multipunto

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 72

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina