A5-F31-LLLLA-20-77
chiusura a punti multipli asta, Offset with Roller End Tipo Asta
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato Nichelato |
| Adapter Type | Compatible with Medium 62 Latches |
| Tipo Asta | Offset with Roller End |
| Compliance Specification | GR 487 |
| Class | A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta |
I nuovi sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta A5 aumentano la robustezza delle installazioni che utilizzano più punti di chiusura azionati da un’unica maniglia. Nelle installazioni interne all’armadio, i punti di chiusura aggiuntivi posizionati alle estremità dei pannelli lunghi offrono maggiore robustezza e sicurezza, eliminando punti facilmente soggetti a vandalismi e riducendo i problemi causati da deformazioni e vibrazioni.