A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta
I nuovi sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta A5 aumentano la robustezza delle installazioni che utilizzano più punti di chiusura azionati da un’unica maniglia. Nelle installazioni interne all’armadio, i punti di chiusura aggiuntivi posizionati alle estremità dei pannelli lunghi offrono maggiore robustezza e sicurezza, eliminando punti facilmente soggetti a vandalismi e riducendo i problemi causati da deformazioni e vibrazioni.

Questi sistemi pratici e convenienti possono essere integrati nel design originale o montati in retrofit.
- Compatibili con le chiusure standard Southco e disponibili in varie tipologie di azionamento
- Asta piatta con finitura omologata Telcordia® GR-487
- Soluzione economica e completa per retrofit e nuove installazioni
- Integrazione semplice e installazione facile
- Aste disponibili in una gamma completa di lunghezze
- Varietà di accessori a corredo, compresi agganci e guide
Aste in acciaio, opzioni di rulli a punto medio e fine, conformi a GR-487
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: