A5-F30-LLLLA-20-77
chiusura a punti multipli asta, Offset with Roller End Tipo Asta
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato Nichelato |
| Adapter Type | Compatible with H3 with Linear Actuator |
| Tipo Asta | Offset with Roller End |
| Compliance Specification | GR 487 |
| Class | A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta |
I nuovi sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta A5 aumentano la robustezza delle installazioni che utilizzano più punti di chiusura azionati da un’unica maniglia. Nelle installazioni interne all’armadio, i punti di chiusura aggiuntivi posizionati alle estremità dei pannelli lunghi offrono maggiore robustezza e sicurezza, eliminando punti facilmente soggetti a vandalismi e riducendo i problemi causati da deformazioni e vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione