A5-21-480-10
chiusura a punti multipli asta, S Tipo Asta
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Tipo Asta | S |
| Lunghezza | 1,219.00 |
| Class | A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta tonda |
Opzione aggiuntiva semplice ed economica per molte chiusure a un punto Southco, questi sistemi di chiusura ad asta fissa possono essere integrate nel design originale dell’armadio industriale o montate in retrofit. La maggiore dei punti di chiusura posizionati alle estremità offrono maggiore sicurezza e robustezza in caso di porte piuttosto lunghe, eliminando punti facilmente soggetti a manomissioni e riducendo problemi causati da deformazioni e vibrazioni.