A5-90-902-77
Gruppo piastra attuatore multipunto, Tipo B, Rivestito
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta tonda |
Opzione aggiuntiva semplice ed economica per molte chiusure a un punto Southco, questi sistemi di chiusura ad asta fissa possono essere integrate nel design originale dell’armadio industriale o montate in retrofit. La maggiore dei punti di chiusura posizionati alle estremità offrono maggiore sicurezza e robustezza in caso di porte piuttosto lunghe, eliminando punti facilmente soggetti a manomissioni e riducendo problemi causati da deformazioni e vibrazioni.