T6 - Cerniere a frizione stampate
La cerniera a frizione T6 in acciaio inox offre una soluzione di cerniera a frizione con una durata superiore e una resistenza alla corrosione in ambienti difficili. La cerniera T6 è disponibile in una varietà di configurazioni delle ante della cerniera, per offrire la massima flessibilità di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o lucide e con accessori di montaggio opzionali.

- Fornisce una soluzione di cerniera a frizione resistente alla corrosione per offrire una sensazione di qualità e il posizionamento del coperchio in una varietà di applicazioni.
- La struttura interamente inossidabile garantisce prestazioni di lunga durata in ambienti corrosivi.
- I modelli con montaggio dall'alto semplificano l'installazione.
- Struttura a cerniera stampata
- L'opzione di finitura lucida completa lo stile dell'applicazione
- Disponibile in una varietà di configurazioni e dimensioni delle ante della cerniera
- L'opzione cerniera coperta nasconde la ferramenta di montaggio.
- Disponibile in diverse dimensioni e configurazioni di ante
- Le cerniere stampate economiche sono disponibili in 304 SS e 316 SS
- Coperture adesive opzionali disponibili in 316 SS, finitura lucida.
- Le cerniere di lunga durata sono progettate per rimanere entro il ±30% del valore di coppia nominale per 10.000 cicli.
- Resistenza della cerniera fino a 2 Nm (18 in-lbf)
Per cercare le certificazioni dei prodotti in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI