T6-4E-424-17F-20
Cerniera a frizione, Foglia piccola, Feuille moyenne, 38 mm (1.50) in Lunga, 304 Acciaio inox, Passivato
| Materiale | 304 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucida |
| Torque Type | Asymmetric |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Friction |
| Misura | Small Leaf, Medium Leaf |
| Lunghezza | 58.00 |
| Tipo | Stamped Hinge |
| Class | T6 - Cerniere a frizione stampate |
La cerniera a frizione T6 in acciaio inox offre una soluzione di cerniera a frizione con una durata superiore e una resistenza alla corrosione in ambienti difficili. La cerniera T6 è disponibile in una varietà di configurazioni delle ante della cerniera, per offrire la massima flessibilità di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o lucide e con accessori di montaggio opzionali.