T6-4E-424-17F-24

Cerniera a frizione, Foglia piccola, Feuille moyenne, 38 mm (1.50) in Lunga, Acciaio inox 316, High Gloss

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Finitura High Gloss
Colore Lucida
Torque Type Asymmetric
Tipo di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Installazione Rivetto/Vite
Serie Friction
Misura Small Leaf, Medium Leaf
Lunghezza 58.00
Tipo Stamped Hinge
Class T6 - Cerniere a frizione stampate

La cerniera a frizione T6 in acciaio inox offre una soluzione di cerniera a frizione con una durata superiore e una resistenza alla corrosione in ambienti difficili. La cerniera T6 è disponibile in una varietà di configurazioni delle ante della cerniera, per offrire la massima flessibilità di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o lucide e con accessori di montaggio opzionali.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.