E6 - Cerniere di controllo della posizione a frizione regolabile
Adottate un look moderno ed elegante con queste cerniere a frizione regolabile con viteria di montaggio a scomparsa. Questi dispositivi consentono un controllo assoluto e infinito della posizione delle porte, si adattano a vari design di armadio, vengono forniti con la viteria di montaggio e riducono i costi di installazione.

La vite di regolazione della tensione consente agli utenti di regolare all’infinito la resistenza per bloccare le porte in qualunque posizione per l’intera gamma di movimento della cerniera. Una volta regolata, la frizione resta uniforme per l’intera gamma di movimento della cerniera. La porta può essere posizionata in modo da risultare completamente chiusa, parzialmente aperta, o completamente aperta.
- Forza di azionamento regolabile dall'utenteMateriali resistenti alla corrosione Possibilità di nascondere la viteria di montaggioV
- Disponibili in tre misure e vari gradi di frizione per adattarsi a svariati requisiti applicativi
- Disponibili con corpo in acetale nero o bianco coloniale
- Ordinabili in altri colori personalizzati in base all’applicazione del cliente
- Durata minima in cicli: 20.000 cicli entro ± 20% della coppia statica specificataGamma temperatura di esercizio: da -5°C a 65°C
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: