E6-10-501-10

Cerniera di controllo della posizione a frizione regolabile, Sy mmetric, Acetal Copolymer, Naturale , Bianco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acetal-Copolymer
Finitura Naturale
Colore Bianco
Coppia in avanti 3.95
Coppia invertita 3.95
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Torque Type Symmetric
Installazione Rivetto/Vite
Serie Adjustable Torque
Class E6 – Cerniere di controllo della posizione a frizione regolabile
Adottate un look moderno ed elegante con queste cerniere a frizione regolabile con viteria di montaggio a scomparsa. Questi dispositivi consentono un controllo assoluto e infinito della posizione delle porte, si adattano a vari design di armadio, vengono forniti con la viteria di montaggio e riducono i costi di installazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.