E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta

La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.
E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta

La classe E6 / ST elimina la necessità di utilizzare supporti secondari per bloccare in posizione gli elementi incernierati.

  • Preimpostate in fabbrica. Non richiedono ulteriori regolazioni
  • Nessuna deviazione e zero contraccolpi, anche in presenza di vibrazioni o carichi dinamici
  • Realizzazione robusta idonea agli impieghi in ambienti interni ed esterni
  • Disponibili in misure e valori di coppia diversi per soddisfare un’ampia gamma di requisiti di carico
  • Integrazione semplice e installazione facile senza costi aggiunti
  • Ampia scelta di stili disponibili, compresa una finitura in cromo satinato resistente all’abrasione
  • Opzioni con fori passante a montaggio posteriore/a scomparsa
  • Disponibili in vari colori e finiture per soddisfare i requisiti estetici di svariate applicazioni
  • Disponibili con coppia asimmetrica per semplificare il sollevamento
  • Contattare Southco per informazioni su ulteriori valori di coppia, colori e finiture
  • Disponibile con struttura in plastica, alluminio, acciaio inox o zinco pressofuso 
  • Disponibile con coppiadi posizionamentoin una sola direzione
  • L’opzione dell’alloggiamento esteso in alcune applicazioni può sostituire due cerniere
  • Le cerniere a lunga durata rientrano ± 20% del valore di coppia nominale per 20.000 cicli
  • Resistenza delle cerniere fino a 10,7N.m

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 518

Imposta ordine discendente
per pagina